Cartellino a stecca - EMT (35X28)R - 0801602

Cartellino a stecca, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 35 x 28 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Siglabile con tutte le stampanti a trasferimento termico di Phoenix Contact
  • Siglatura di conduttori a inserzione per anelli di siglatura
  • Grazie allo speciale profilo, i cartellini a stecca restano saldamente fissati all'anello dopo l'inserimento
  • Cartellini a stecca per la siglatura di guaine di marcatura diverse

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0801602
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG2411 -
Pagina catalogo Pagina 344 (C_3_2017)
GTIN 4046356673075
Peso per pezzo (confezione esclusa) 275,000 g
Numero tariffa doganale 39269092
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi