Cartellino ad innesto - UCT-EM (17X10) - 0801483

Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 17 mm x 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 20

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0801483
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key BG2418 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 309 (C_3_2019)
GTIN 4046356673334
Peso per pezzo (confezione esclusa) 13,150 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback