Cassette di distribuzione con coperchio - ENF 2 ST SH 600X300X120 - 0801205

La figura mostra la versione

Cassette di distribuzione con coperchio, materiale: Lamiera di acciaio, grigio luce RAL 7035, 600 mm x 300 mm x 120 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato, componenti della fornit - ATD: Piastre di montaggio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0801205
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356722186
Numero tariffa doganale 85489090

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi