Cassette di distribuzione con coperchio - ENF 2 ST SH 400X200X120 - 0801198

La figura mostra la versione

Cassette di distribuzione con coperchio, Materiale: Lamiera di acciaio, grigio luce RAL 7035, 400 mm x 200 mm x 120 mm, Tipo di chiusura: coperchio avvitato, Componenti in dotazione: Piastre di montaggio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0801198
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356722124
Numero tariffa doganale 85489090

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi