Cassette di distribuzione con sportello - CA 2 ST S4B 400X500X210 - 0801036

La figura mostra la versione

Cassette di distribuzione con sportello, materiale: acciaio inox, resistenza superficiale: spazzolato, 400 mm x 500 mm x 210 mm, tipo di chiusura: Sportello con cerniera sostituibile, componenti della fornit - ATD: Piastre di montaggio, Piastre di montaggio

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0801036
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356723220
Numero tariffa doganale 85489090

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback