Cassette di distribuzione con sportello - CA 2 ST S4B 600X380X210 - 0801032

La figura mostra la versione

Cassette di distribuzione con sportello, materiale: acciaio inox, resistenza superficiale: spazzolato, 600 mm x 380 mm x 210 mm, tipo di chiusura: Sportello con cerniera sostituibile, componenti della fornit - ATD: Piastre di montaggio, Piastre di montaggio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0801032
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356723190
Numero tariffa doganale 85489090
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi