Tubo termoretraibile - WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL - 0801026

Tubo termoretraibile, Rotolo, bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: senza siglatura, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 4,8 ... 9,5 mm, dimensioni campo di siglatura: 30 x 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile
  • Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate
  • I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento
  • Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina
  • Le guaine termoretrattili offrono inoltre isolamento elettrico e protezione meccanica del conduttore
  • Fino a quattro cartellini per tubo sono separati l'uno dall'altro mediante perforazione

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0801026
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG2216 -
Pagina catalogo Pagina 221 (C_3_2019)
GTIN 4055626044439
Peso per pezzo (confezione esclusa) 898,500 g
Numero tariffa doganale 39173200
Paese di origine DK (Danimarca)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback