Tubo termoretraibile - WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL - 0801001

Guaina termoretrattile, in rotolo, bianca, non siglata, rapporto di ritrazione 2:1, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforata, tipo di montaggio: a inserimento

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile
  • Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate
  • I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento
  • Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina
  • Le guaine termoretrattili offrono inoltre isolamento elettrico e protezione meccanica del conduttore
  • Fino a quattro cartellini per tubo sono separati l'uno dall'altro mediante perforazione

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0801001
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG2216 -
Pagina catalogo Pagina 228 (C_3_2017)
GTIN 4055626013749
Peso per pezzo (confezione esclusa) 711,500 g
Numero tariffa doganale 39173200
Paese di origine DK (Danimarca)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi