Cassette di distribuzione con coperchio - EN 1 ST PC 80X160X85 - 0800807

La figura mostra la versione

Cassette di distribuzione con coperchio, Materiale: Policarbonato, grigio luce RAL 7035, 80 mm x 160 mm x 85 mm, Tipo di chiusura: coperchio avvitato, Componenti in dotazione: Guarnizione coperchio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0800807
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356719568
Numero tariffa doganale 85489090

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi