Tubo termoretraibile - WMS 2,4 (30X4)R YE CUS - 0800765

Tubo termoretraibile, Rotolo, giallo, perforato, tipo di montaggio: infilare, diametro cavi: 0,8-2,4 mm, dimensioni campo di siglatura: 30 x 4 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0800765
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8126 -
Pagina catalogo Pagina 203 (C_5_2013)
GTIN 4046356628969
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,642 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi