Tubo termoretraibile - WMS 4,8 (30X9)R CUS - 0800748

Tubo termoretraibile, Rotolo, bianco: definito da utente, perforato, tipo di montaggio: infilare, diametro cavi: 1,6 ... 4,8 mm, dimensioni campo di siglatura: 30 x 9 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0800748
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG8126 -
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 202 (C_5_2013)
GTIN 4046356628815
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,580 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi