Tubo termoretraibile - WMS 25,4 (EX40)R BK CUS - 0800732

Tubo termoretraibile, Rotolo, nero: definito da utente, perforato, tipo di montaggio: infilare, diametro cavi: 8,5 - 25,4 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I singoli cartellini possono essere ordinati con una lunghezza max. di 30 mm
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0800732
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8126 -
Pagina catalogo Pagina 207 (C_5_2013)
GTIN 4046356628679
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,363 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi