Etichetta, altamente flessibile - EMLF (85X32)R SR - 0800680

Etichetta, altamente flessibile, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 85 x 32 mm, Numero dei cartellini singoli: 250

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • L'etichetta EMLF è costituita da una pellicola in PVC morbido e altamente flessibile che si adatta alle superfici irregolari
  • Resistente in ambienti esterni in un range di temperatura da -40 °C a 90 °C fino a otto anni
  • Aspetto di elevata qualità
  • In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0800680
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG2411 -
Pagina catalogo Pagina 332 (C_3_2019)
GTIN 4046356616485
Peso per pezzo (confezione esclusa) 33,330 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback