Tubo termoretraibile - WMS 3,2 (EX5)R BK - 0800416

Tubo termoretraibile, Rotolo, nero, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: senza siglatura, non perforato, tipo di montaggio: infilare, diametro cavi: 1 - 3,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5 x 30000 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Sono disponibili sotto forma di rotoli e possono essere siglati su entrambi i lati con la stampante THERMOMARK W2
  • I tubi termoretrattili vengono perforati automaticamente nel processo di stampa, oppure tagliati secondo la lunghezza desiderata
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • I singoli segnacavi possono essere tagliati della lunghezza desiderata fino a 1 m

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0800416
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG2216 -
Pagina catalogo Pagina 235 (C_3_2017)
GTIN 4046356626163
Peso per pezzo (confezione esclusa) 206,500 g
Numero tariffa doganale 39173200
Paese di origine CN (Cina)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi