Tubo termoretraibile - WMS 19,1 (60X30)R - 0800370

Tubo termoretraibile, Rotolo, bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: senza siglatura, perforato, tipo di montaggio: infilare, diametro cavi: 6,4 ... 19,1 mm, dimensioni campo di siglatura: 60 x 30 mm, Numero dei cartellini singoli: 250

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate
  • Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina
  • Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile
  • I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento
  • Le guaine termoretrattili offrono inoltre isolamento elettrico e protezione meccanica del conduttore
  • Fino a quattro cartellini per tubo sono separati l'uno dall'altro mediante perforazione
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0800370
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG2216 -
Pagina catalogo Pagina 224 (C_3_2019)
GTIN 4046356626392
Peso per pezzo (confezione esclusa) 631,600 g
Numero tariffa doganale 39173200
Paese di origine CN (Cina)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi