Tubo termoretraibile - WMS 6,4 (60X10)R - 0800367

La figura illustra la versione WMS 6,4 (30X10)R

Tubo termoretraibile, Rotolo, bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: senza siglatura, perforato, Tipo di montaggio: infilare, Diametro cavo: 2,1-6,4 mm, Dimensioni campo di siglatura: 60 x 10 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile
  • Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate
  • Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina
  • I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento
  • Le guaine termoretrattili offrono inoltre isolamento elettrico e protezione meccanica del conduttore
  • Fino a quattro cartellini per tubo sono separati l'uno dall'altro mediante perforazione
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0800367
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG2216 -
Pagina catalogo Pagina 232 (C_3_2017)
GTIN 4046356626361
Peso per pezzo (confezione esclusa) 321,600 g
Numero tariffa doganale 39173200
Paese di origine CN (Cina)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi