Etichetta di sicurezza con colla speciale - EMLS (70X32)R SR - 0800346

La figura illustra una versione dell’articolo

Etichetta di sicurezza con colla speciale, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 70 x 32 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLS... singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • La funzione Safety è garantita fino a 80°C
  • I materiali EMLS... sono in elenco UL
  • Etichetta a prova di manipolazione, utilizzabile ad es. come targhetta o etichetta per sigillare
  • Durante la rimozione, una parte dello strato metallico si stacca lasciandone un campione triangolare sull'etichetta e sulla base

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0800346
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG2411 -
Pagina catalogo Pagina 342 (C_3_2017)
GTIN 4046356580168
Peso per pezzo (confezione esclusa) 357,500 g
Numero tariffa doganale 39199080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi