Etichetta per alte temperature - EML-HT (15X15)R - 0800341

Etichetta per alte temperature, per stampante a trasf. termico, resistenza 60 s fino a 300 °C

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'etichetta EML-HT è costituita da una pellicola in acrilato, resistente alle alte temperature. Può essere utilizzata per la marcatura di circuiti stampati e in tutti i processi di saldatura industriali.
  • Range di temperature continuo da -40°C a 180°C, 300°C fino a 60 secondi
  • In combinazione con il nastro THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT, la marcatura è altamente resistente alle alte temperature e agli agenti chimici
  • I materiali EML-HT... sono in elenco UL
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EML-HT ... singolarmente secondo le vostre indicazioni

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0800341
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG2411 -
Pagina catalogo Pagina 335 (C_3_2019)
GTIN 4046356579773
Peso per pezzo (confezione esclusa) 355,600 g
Numero tariffa doganale 39269092
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi