Etichetta in tessuto - EMLC (15X9)R YE - 0800236

Etichetta in tessuto, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 15 x 9 mm, Numero dei cartellini singoli: 2500

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • L'etichetta EMLC è costituita da una pellicola in tessuto con ridotte forze di distacco
  • Permette l'incollaggio dell'etichetta su bordi e curvature
  • In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLC ... singolarmente secondo le vostre indicazioni

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0800236
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG2411 -
Pagina catalogo Pagina 333 (C_3_2019)
GTIN 4046356570794
Peso per pezzo (confezione esclusa) 156,400 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback