Etichetta in tessuto - EMLC (20X8)R YE - 0800235

Etichetta in tessuto, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 20 mm x 8 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Materiale privo di alogenati
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLC... singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Pellicola in tessuto con ridotte forze di distacco
  • Permette l'incollaggio dell'etichetta su bordi e curvature
  • Resistenza all'esterno in un range di temperatura da -50°C a 150°C per uno o due anni

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0800235
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG2411 -
Pagina catalogo Pagina 337 (C_3_2017)
GTIN 4046356570787
Peso per pezzo (confezione esclusa) 225,700 g
Numero tariffa doganale 39269092
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi