Foglio di siglatura - SK U WH:UNGESTANZT - 0800129

Foglio di siglatura, Din A4, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 210 mm, dimensioni campo di siglatura: 296 x 210 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Per una configurazione individuale delle etichette, sono disponibili i fogli SKU... senza marcatura
  • Queste etichette sono state sviluppate appositamente per stampante laser
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi BMKL... singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Possibilità di siglatura con tutte le comuni stampanti laser

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0800129
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key BG2114 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 346 (C_3_2017)
GTIN 4017918005733
Peso per pezzo (confezione esclusa) 15,580 g
Numero tariffa doganale 39199080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi