Etichetta segnacavi - WML 7,5 (13X13)R - 0800074

Etichetta segnacavi, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 7,5 mm, dimensioni campo di siglatura: 13 x 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 4000

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Le etichette segnacavi non si deteriorano, di conseguenza il cavo può essere inserito, ad esempio, in canaline anche in un secondo tempo
  • Immagine di siglatura di qualità, ottenuta grazie alla stampa a trasferimento termico
  • Resistenza ai solventi
  • Rapidità e facilità di impiego
  • La pellicola protettiva avvolge la siglatura proteggendola a lungo da polvere e attrito
  • Le etichette segnacavi sono costituite da un campo di siglatura e da una pellicola protettiva trasparente

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0800074
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG2311 -
Pagina catalogo Pagina 217 (C_3_2019)
GTIN 4046356562072
Peso per pezzo (confezione esclusa) 628,000 g
Numero tariffa doganale 39199080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi