Morsetto di collegamento a bullone - OTTA 6-P/P YE - 0790621

Morsetto di collegamento a bullone, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 41 A, collegamento: Bullone, numero di connessioni: 2, sezione: 0,5 mm² - 6 mm², larghezza: 11 mm, colore: giallo, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0790621
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key BE4513 -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356649834
Peso per pezzo (confezione esclusa) 21,474 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine IN (India)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi