Morsetto passante - UK 6 N RD - 0719223

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 41 A, collegamento: Connessione a vite, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, sezione:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, larghezza: 8,2 mm, colore: rosso, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0719223
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key BE1211 -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4017918955052
Peso per pezzo (confezione esclusa) 13,076 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi