Morsetto passante - UK 3 N GN - 0719142

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, collegamento: Connessione a vite, numero di connessioni: 2, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, larghezza: 5,2 mm, colore: verde, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0719142
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key BE1211 -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4017918591526
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7,740 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi