Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, collegamento: Connessione a vite, numero di connessioni: 2, sezione:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, larghezza: 5,2 mm, colore: bianco, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Prezzo:
Totale : 0.0
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.