Morsetto passaparete - HDFK 25-IB - 0717542

La figura illustra la versione a 7 poli

Morsetto passaparete, collegamento: Connessione a vite con gabbia, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 101 A, sezione: 6 mm² - 35 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, colore: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
  • La compensazione automatica dello spessore della parete permette l'impiego universale
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0717542
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABFDA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4017918927677
Peso per pezzo (confezione esclusa) 68,046 g
Numero tariffa doganale 85369010