Morsetto passaparete - HDFK 16/Z - 0717377

Nessuna immagine disponibile

Morsetto passaparete, collegamento: Connessione a vite, numero poli: 1, corrente di carico: 101 A, sezione: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 12,1 mm, colore: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0717377
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AABEDA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
Pagina catalogo Pagina 627 (CC_2009)
GTIN 4017918892562
Peso per pezzo (confezione esclusa) 40,020 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine GR (Grecia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi