Inserto portacontatti femmina - HCC 4-F BK - 0716200

Inserto portacontatti femmina, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 25 A, numero di connessioni: 10, sezione:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, larghezza: 92 mm, altezza: 18 mm, colore: nero, tipo di montaggio: Avvitamento diretto

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0716200
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key BE1ZWX -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356155700
Peso per pezzo (confezione esclusa) 43,230 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi