Morsetto passaparete - HDFKV 10/Z - 0714053

Morsetto passaparete, collegamento: Connessione a vite, numero poli: 1, corrente di carico: 76 A, sezione: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 90 °, larghezza: 10,1 mm, colore: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0714053
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABDDA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 629 (CC_2009)
GTIN 4046356180160
Peso per pezzo (confezione esclusa) 21,548 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine GR (Grecia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi