Morsetti portafusibili componibili - UKK 5-HESILA 250 (5X20) - 0711629

La figura illustra una versione dell’articolo

Morsetti portafusibili componibili, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, corrente nominale: 6,3 A, tensione nominale: 400 V, larghezza: 8,2 mm, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo di montaggio: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0711629
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key BE1234 -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4017918838959
Peso per pezzo (confezione esclusa) 34,600 g
Numero tariffa doganale 85369095
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi