Morsetto passaparete - HDFK 25-VP/Z GNYE - 0711221

Nessuna immagine disponibile

Morsetto passaparete, collegamento: Connessione a vite, Attacco capocorda, numero poli: 1, corrente di carico: 125 A, sezione: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 15,1 mm, colore: giallo-verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0711221
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABFDA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4017918313166
Peso per pezzo (confezione esclusa) 48,510 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi