Morsetto passaparete - HDFK 25-VP/Z - 0711205

Morsetto passaparete, collegamento: Connessione a vite, Attacco capocorda, numero poli: 1, corrente di carico: 125 A, sezione: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 15,1 mm, colore: grigio
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
  • Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
  • La compensazione automatica dello spessore della parete permette l'impiego universale
  • Tenuta affidabile anche con materiale di tenuta poco viscoso
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0711205
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABFDA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 635 (CC_2009)
GTIN 4017918311421
Peso per pezzo (confezione esclusa) 48,640 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine GR (Grecia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi