Morsetto sezionatore - URTK/S-IB - 0710947

La figura illustra una versione dell’articolo

Morsetto sezionatore, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, larghezza: 8,2 mm, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Con il morsetto sezionatore di prova della linea URTK/S è possibile eseguire prove semplici e chiare sul secondario del trasformatore
  • Il morsetto possiede bilateralmente il punto di sezionamento di una presa di prova, che può essere utilizzato anche per il collegamento trasversale ai morsetti vicini

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0710947
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key BE1233 -
GTIN 4017918898243
Peso per pezzo (confezione esclusa) 33,900 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi