Connettori per circuiti stampati - DFK-MSTB 2,5/ 6-GF WW(1X1) - 0710413

La figura illustra la versione con connessioni a saldare/Faston

Custodie passaparete, corrente nominale: 12 A, numero poli: 6, passo: 5 mm, collegamento: Collegamento Wire-Wrap®, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0710413
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFJA -
GTIN 4017918226190
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,284 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi