Morsetto passaparete - HDFKV 95-F - 0709673

Morsetto passaparete, collegamento: Connessione a vite, numero poli: 1, corrente di carico: 232 A, sezione: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 90 °, larghezza: 25 mm, colore: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Facile formazione di blocchi con le varianti con perno di arresto
  • Montaggio di estrema facilità delle due metà del morsetto grazie al bloccaggio a scatto
  • Compensazione automatica dello spessore delle pareti grazie al principio a innesto integrato nel corpo isolante
  • I distanziatori aumentano le distanze in aria e superficiali
  • Connessione a vite universale con sistema antiallentamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0709673
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key AABJDA -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 621 (C_1_2013)
GTIN 4017918104061
Peso per pezzo (confezione esclusa) 267,000 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine GR (Grecia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi