Morsetto passaparete - HDFKV 25-TWIN - 0709563

La figura illustra la versione a 7 poli

Morsetto passaparete, collegamento: Connessione a vite, Connessione a vite, numero poli: 1, corrente di carico: 125 A, sezione: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 90 °, larghezza: 15,1 mm, colore: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Facile formazione di blocchi con le varianti con perno di arresto
  • Montaggio di estrema facilità delle due metà del morsetto grazie al bloccaggio a scatto
  • Compensazione automatica dello spessore delle pareti grazie al principio a innesto integrato nel corpo isolante
  • Connessione a vite universale con sistema antiallentamento
  • Ideale per l'inserzione di cavi di alimentazione
  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
  • La compensazione automatica dello spessore della parete permette l'impiego universale
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0709563
Pezzi/conf. 25 PZ
Sales key AABFDA -
Quantità di ordinazione minima 25 PZ
Pagina catalogo Pagina 623 (C_1_2013)
GTIN 4017918117061
Peso per pezzo (confezione esclusa) 91,500 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine GR (Grecia)

Servizio assistenza campioni

Ordinate qui il vostro campione personale

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi