Panel feed-through terminal block - HDFKV 25 - 0709039

The figure shows a 7-position version

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, number of positions: 1, load current: 125 A, cross section: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, connection direction of the conductor to plug-in direction: 90 °, width: 15.1 mm, color: gray
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
  • Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
  • La compensazione automatica dello spessore della parete permette l'impiego universale
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0709039
Pezzi/conf. 25 PZ
Sales key AABFDA -
Quantità di ordinazione minima 25 PZ
Pagina catalogo Pagina 632 (CC_2009)
GTIN 4017918004897
Peso per pezzo (confezione esclusa) 70,010 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine GR (Grecia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi