Morsetto passaparete - HDFKV 50 - 0708522

La figura illustra la versione a 7 poli

Morsetto passaparete, collegamento: Connessione a vite, Connessione a vite, numero poli: 1, corrente di carico: 150 A, sezione: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 90 °, larghezza: 18,8 mm, colore: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Facile formazione di blocchi con le varianti con perno di arresto
  • Montaggio di estrema facilità delle due metà del morsetto grazie al bloccaggio a scatto
  • Corpo isolante con protezione antinfortunistica dal design innovativo
  • Connessione a vite universale con sistema antiallentamento
  • Compensazione automatica dello spessore delle pareti grazie al principio a innesto integrato nel corpo isolante
  • I distanziatori aumentano le distanze in aria e superficiali
  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
  • La compensazione automatica dello spessore della parete permette l'impiego universale
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0708522
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key AABHDA -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 617 (C_1_2013)
GTIN 4017918004651
Peso per pezzo (confezione esclusa) 132,410 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine GR (Grecia)

Servizio assistenza campioni

Ordinate qui il vostro campione personale

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi