Morsetto passaparete portafusibili - DFK 4-SI(6,3X32) BK - 0708344

La figura illustra la versione DFK 4-SI (5X20) BK

Morsetto passaparete portafusibili, collegamento: Connessione a vite, Morsetti a saldare/con attacco Faston, numero poli: 0, corrente di carico: 10 A, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 12,2 mm, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Morsetto PE con funzione di terra in conformità a IEC 60947-7-2
  • Corpo isolante con protezione antinfortunistica
  • I morsetti passaparete si fissano automaticamente nel foro parete
  • Connessione a vite universale con sistema antiallentamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0708344
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABBDA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 639 (C_1_2013)
GTIN 4017918004613
Peso per pezzo (confezione esclusa) 16,480 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine BG (Bulgaria)
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi