Connettori per circuiti stampati - DFK-MSTB 2,5/ 3-G WW(1X1) - 0708124

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Custodie passaparete, corrente nominale: 12 A, numero poli: 3, passo: 5 mm, collegamento: Morsetti a saldare/con attacco Faston, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Montaggio diretto

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete
  • A scelta tra connessione a saldare fissa o connessione Faston normalizzata
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0708124
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918004446
Numero tariffa doganale 85366930
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi