Connettori per circuiti stampati - DFK-MSTB 2,5/14-G-5,08 WW(1X1) - 0707992

La figura illustra la versione con connessioni a saldare/Faston

Presa base, corrente nominale: 12 A, numero poli: 14, passo: 5,08 mm, collegamento: Collegamento Wire-Wrap®, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0707992
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFJA -
GTIN 4017918004385
Peso per pezzo (confezione esclusa) 12,067 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi