Connettori per circuiti stampati - DFK-MSTB 2,5/ 4-G-5,08 WW(1X1) - 0707905

La figura illustra la versione con connessioni a saldare/Faston

Presa base, corrente nominale: 12 A, numero poli: 4, passo: 5,08 mm, collegamento: Collegamento Wire-Wrap®, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0707905
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFJA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4017918004293
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,524 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi