Morsetto passaparete - DFK-WW(1 X1)-FRONT 2,5 - 0706540

La figura illustra la versione DFK-2,8 FRONT 2,6

Morsetto passaparete, collegamento: Connessione a vite, Morsetti a saldare/con attacco Faston, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, larghezza: 6,2 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0706540
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 362 (CL-2005)
GTIN 4017918003746
Numero tariffa doganale 85369010

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi