Morsetto passaparete - HDFK 50/Z - 0705017

Morsetto passaparete, collegamento: Connessione a vite, numero poli: 1, corrente di carico: 150 A, sezione: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 18,8 mm, colore: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Facile formazione di blocchi con le varianti con perno di arresto
  • Montaggio di estrema facilità delle due metà del morsetto grazie al bloccaggio a scatto
  • Corpo isolante con protezione antinfortunistica dal design innovativo
  • Compensazione automatica dello spessore delle pareti grazie al principio a innesto integrato nel corpo isolante
  • Connessione a vite universale con sistema antiallentamento
  • I distanziatori aumentano le distanze in aria e superficiali
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0705017
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key AABHDA -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 617 (C_1_2013)
GTIN 4017918372743
Peso per pezzo (confezione esclusa) 124,650 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine GR (Grecia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi