Interruttore di protezione termico - TCP 15/DC32V - 0700015

Interruttore di protezione termico, numero poli: 1, corrente nominale: 15 A, tensione nominale: 32 V, larghezza: 6 mm, tipo fusibile: ritardato, tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: sull’elemento base, Colore: blu

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Esecuzione compatta con livelli di corrente nominale di precisione
  • Come morsetto base viene impiegata una variante con connessione a vite o a molla
  • Grazie alla funzione di riavvio non è più necessaria in caso di errore la prolungata ricerca del fusibili di ricambio adatto
  • Si adatta a tutti i portafusibili che sono stati progettati per i fusibili piatti secondo ISO 8820‑3 (DIN 72581‑3)
  • L'interruttore termico di protezione a innesto riunisce il meccanismo di una protezione automatica piatta con i vantaggi degli interruttori di protezione
  • Il campo di impiego è la protezione dei circuiti integrati in tutti i sistemi di batterie con tensione continua fino a 32 V

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0700015
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key CLA112 -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
Pagina catalogo Pagina 334 (C_4_2017)
GTIN 4046356079655
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,080 g
Numero tariffa doganale 85362010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi