Minimorsetto passante - MBK 6/E - 0552024

Minimorsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 41 A, collegamento: Connessione a vite, numero di connessioni: 2, sezione:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, larghezza: 8,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 15

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Il programma di accessori comprende inoltre separatori, piastre divisorie e prese di prova
  • Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio su guida di supporto di 15 mm
  • Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
  • Facile ripartizione del potenziale mediante jumper standardizzati
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0552024
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key BE1261 -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 528 (C_1_2017)
GTIN 4017918002893
Peso per pezzo (confezione esclusa) 13,024 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi