Componente morsetto componibile - SLKK 5-LA230 - 0461047

Componente morsetto componibile , tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 34 A, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, lunghezza: 66,5 mm, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, tensione nominale: 500 V

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Vantaggioso in presenza di controllori con azionamenti di regolazione esterni, elettrovalvole e finecorsa
  • Il ponticello FBI 10-6 consente di riunire in una barra collettrice comune nel piano superiore le linee di ritorno di utenze esterne e dei LED
  • Con due piani passanti sfalsati e un attacco per conduttori di terra con connessione alla guida di supporto con funzione di barra collettrice PE
  • In questo modo è possibile il cablaggio sistematico di linee a tre conduttori con un buon risparmio di spazio

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0461047
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key BE1274 -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 450 (C_1_2017)
GTIN 4017918002411
Peso per pezzo (confezione esclusa) 21,620 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi