Blocco morsetti a vite - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Blocco di morsetti a vite con contatti di separazione per l’alloggiamento di spine di protezione CT e CTM. Impiego in sistemi MSR e di telecomunicazioni. Esecuzione: 10 conduttori doppi

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Per connettori COMTRAB
  • Contatti passanti e di separazione a chiusura automatica
  • Morsetti di protezione disposti su entrambi i lati con attacco per il connettore di protezione utilizzato
  • Montaggio su guida standard a norma EN 60715
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0441711
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key CL321Z -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 169 (C_4_2017)
GTIN 4017918002213
Peso per pezzo (confezione esclusa) 169,850 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi