Morsetti comp. per conduttori terra - USLKG 5-1 - 0441517

Morsetto per conduttore di protezione con connessione a vite, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, larghezza: 6,2 mm, colore: verde-giallo, tipo di montaggio: NS 35..., particolarmente indicato per NS 35/ 15-2,3

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0441517
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key BE1221 -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
Pagina catalogo Pagina 425 (C_1_2017)
GTIN 4017918002206
Peso per pezzo (confezione esclusa) 21,770 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi